Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Ein intelligentes Design zeichnet die Asher Back-to-Wall-Toilette mit Doppelspülung aus, die das Abflussrohr für ein aufgeräumteres Aussehen ideal verbirgt und über eine *Tornado-Spülung für eine hervorragende Reinigung verfügt.

    Der Asher zeichnet sich außerdem durch seine langlebige glasierte weiße Porzellankonstruktion und die glänzend weiße Oberfläche aus. Beides sorgt dafür, dass es viele Jahre lang eine zuverlässige Annehmlichkeit im Badezimmer oder in der Gästetoilette bleibt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasher-back-to-wall-toilet-suite
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeAsher
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)835
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)685
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)54.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit