Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink

    Bowie Basin Sink

    Google-Übersetzung,

    Bowie ist ein Verfechter der Vielseitigkeit und ein geformtes Waschbecken mit einem schlanken runden Profil. Es verfügt über eine einzigartige schwarze Schattenlinie, die es zu einem wahren Heldenstück in einem modernen Badezimmer macht.

    Der mitteldicke Rand vereint Eleganz mit Haltbarkeit, während die mattweiße Oberfläche viele Jahre lang mühelos schön aussieht und nur minimale Wartung erfordert.

    Spezifikation
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbowie-basin-sink
    • ProduktfamilieBench Mount Basins
    • ProduktgruppeBowie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)5.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit