Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Capri Mini Wall-Mounted Basin
Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Google-Übersetzung,

    Das Capri Mini-Wandwaschbecken wurde für kompakte Badezimmer und Gästetoiletten entwickelt und maximiert die Funktion auf kleinem Raum. Durch den wandhängenden Stil wird der Bereich unter der Spüle frei, wodurch der Eindruck von mehr Platz entsteht.

    Das Becken und die Einfassung sind für die Verwendung mit einem am Waschbecken montierten Wasserhahn konzipiert und verdecken alle unansehnlichen Leitungen, um ein kompaktes und elegantes Erscheinungsbild zu schaffen. Seine solide Oberflächenkonstruktion ist leicht zu reinigen und zu pflegen, während die mattweiße Oberfläche mit jedem Designkonzept kombiniert werden kann.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercapri-mini-wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieWall Mount Basins
    • ProduktgruppeCapri
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)185
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)9.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit