Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centa Mini Wall-Mounted Basin
Centa Mini Wall-Mounted Basin

    Centa Mini Wall-Mounted Basin

    Google-Übersetzung,

    Das Centa Mini-Wandwaschbecken ist die perfekte Lösung für alle, die wenig Platz haben, aber maximale Wirkung wünschen.

    Dieses speziell für die Wandmontage konzipierte Waschbecken verleiht jedem Raum mit seinen weichen Kurven, organischen Linien und der scheinbar schwebenden Fassade eine ruhige Atmosphäre.

    Wenn Sie wenig Platz haben, empfehlen wir Ihnen dringend, neben diesem Waschbecken einen Wandauslauf und eine Wandarmatur zu verwenden, um praktische Effizienz und ein einheitliches Stilgefühl zu erzielen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercenta-mini-wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieWall Mount Basins
    • ProduktgruppeCenta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit