Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modi Adjustable Entry Door Pull 600mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 600mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 600mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 600mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 600mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 600mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 600mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 600mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 600mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 600mm

    Modi Adjustable Entry Door Pull 600mm

    Google-Übersetzung,

    Manchmal möchte man die vorhandene Tür behalten und nur den Griff austauschen, ohne neue Befestigungslöcher bohren zu müssen. Unser verstellbarer Türgriff Modi verleiht Ihrer Haustür einen frischen Look. Dank der stufenlos verstellbaren Befestigungsringe lässt er sich an vorhandenen Befestigungspunkten ausrichten oder individuell anpassen.

    Dieses benutzerfreundliche Produkt eignet sich sowohl für Nachrüstungen als auch für Neuinstallationen. Es bietet alle Vorteile von Edelstahl 316, einschließlich Korrosionsbeständigkeit und Rostbeständigkeit, und ist daher ideal für den Außenbereich geeignet.

    Bitte beachten Sie:

    – Dies ist ein Mehrzweckprodukt für Innen- und Außentüren.

    Merkmale:

    – Hochbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316 mit korrosionsbeständigen Eigenschaften
    – Vollständig verstellbare Befestigungsmanschetten
    – Ein- oder doppelseitige Installation
    – Anti-Fingerprint-Beschichtung

    Abmessungen:

    – Höhe: 600 mm
    – Breite: 20 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodi-adjustable-entry-door-pull-600mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeModi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)635
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPull handles
    • OmniClassNummer23-17 19 11
    • OmniClassTitelHardware for Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit