Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Google-Übersetzung,

    Der Elysian 4-in-1-Küchenmixer vereint modernsten Komfort mit elegantem Design und bietet vier wichtige Wasserfunktionen in einem einzigen, raffinierten Gerät. Wechseln Sie mühelos zwischen sofort kochendem Wasser, gefiltertem Wasser (Filter nicht im Lieferumfang enthalten) und normalem Warm- und Kaltwasser – alles aus einem einzigen, eleganten Wasserhahn.

    Dieser vielseitige Mixer aus hochwertigem 304 Edelstahl vereinfacht Ihren Küchenalltag und bewahrt gleichzeitig eine moderne Ästhetik. Ob Sie Mahlzeiten zubereiten, Töpfe füllen oder in Sekundenschnelle Tee kochen – der Elysian 4-in-1 ist so konzipiert, dass er sowohl Form als auch Funktion in Ihrem Raum aufwertet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-4-in-1-boiling-water-tap
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeElysian
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)431
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)268
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)10.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit