Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel

    Elysian Basin Mixer - Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Die Waschtischarmatur Elysian wertet jedes Badezimmer mit ihrer kompakten und dennoch eleganten Ästhetik auf, die speziell für kleine Waschbecken entwickelt wurde.

    Die Konstruktion aus Edelstahl und die einfache Schwenkfunktion machen diese kompakte Waschtischarmatur zu einem attraktiven Raumverschönerer.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-basin-mixer-ss
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit