Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Google-Übersetzung,

    Die Doppelspüle aus weißem Granit von Vienna ist aus Verbundgranit gefertigt und hat eine schöne matte Optik. Diese Spüle ist hitze-, stoß-, flecken- und kratzfest und garantiert somit eine lange Lebensdauer.

    Die Spüle kann je nach persönlicher Vorliebe sowohl unterbauend als auch aufgesetzt montiert werden.

    Bitte beachten Sie:

    – Ein Abfallkorb ist nicht im Lieferumfang enthalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervienna-single-sink-630mm-overflow
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeVienna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)233
    • Breite (mm)630
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)17.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 13
    • OmniClassTitelDual Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit