Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert

    Sola Sink Colander Insert

    Google-Übersetzung,

    Der Sola Sink Colander Insert ist das ideale Zubehör für die Unterhaltung im Freien. Dieses austauschbare Modul ist mit unserer kleinen Sola Outdoor-Küchenspüle und der Sola Outdoor-Einzelspüle kompatibel.

    Das vertiefte Design des Siebeinsatzes bietet eine stabile Plattform zur Aufbewahrung von Gegenständen mit Schlitzen, durch die Flüssigkeit direkt in die Spüle abfließen kann. Dieses Küchenzubehör ist ideal zum Waschen von Obst und Gemüse, Auftauen von Lebensmitteln oder zur Aufbewahrung von Eis.

    Seine Konstruktion aus 316 Edelstahl in Marinequalität bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und Korrosionsschutzeigenschaften und macht es zur perfekten Wahl für einen Mehrzweck-Küchenhelfer im Freien.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-sink-colander-insert
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)205
    • Tiefe (mm)425
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit