Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round

    Marli Bottle Trap Round

    Google-Übersetzung,

    Der runde Marli-Flaschenhahn ist ein minimalistisches und klempnerfreundliches Badezimmerzubehör. Durch die einstellbare Höhe und Tiefe sorgt Marli dafür, dass eventuelle Unterschiede vor Ort problemlos berücksichtigt werden können.

    Marli ist einfach zu installieren und hat eine Standardgewindegröße. Die Rohre werden je nach Wandabstand oder Höhe des Waschbeckens auf die passende Größe zugeschnitten. Dies gewährleistet Ihrem Handwerker während der Planungsphase einen mühelosen Installationsprozess.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarli-bottle-trap-round
    • ProduktfamilieWastes
    • ProduktgruppeMarli
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)228
    • Breite (mm)62.5
    • Tiefe (mm)132
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationAbfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_50_20_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWastewater collection networks
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit