Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy

    Maya Shower Caddy

    Google-Übersetzung,

    Beim Duschen ist es immer gut, alles griffbereit zu haben. Unser praktischer Dusch-Caddy wurde entwickelt, um alle wichtigen Waschprodukte an einem Ort aufzubewahren und gleichzeitig sofortigen Zugriff zu ermöglichen.

    Dieses unverzichtbare Badezimmerzubehör wird durch eine Konstruktion aus Edelstahl 304 und ein Design verstärkt, das eine Vielzahl schwerer Produkte aufnehmen kann. Aufhängehaken für zusätzlichen Stauraum erhöhen die Funktionalität des Duschkorbs, während er zum Reinigen leicht abnehmbar ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaya-shower-caddy
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMaya
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit