Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nelios Concrete Wall-Hung Basin
Nelios Concrete Wall-Hung Basin
Nelios Concrete Wall-Hung Basin
Nelios Concrete Wall-Hung Basin
Nelios Concrete Wall-Hung Basin

    Nelios Concrete Wall-Hung Basin

    Google-Übersetzung,

    Dieses abgerundete Wandwaschbecken aus Beton verleiht Ihrem Raum einen einzigartigen Blickfang und ist die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen im Badezimmer oder Waschraum.

    Die in den Ausführungen Grau, Mandel, Weiß und Salbei erhältliche Konstruktion aus echtem Beton verleiht jedem Produkt eine einzigartige Texturästhetik und definiert so Ihr Design auf einzigartige Weise.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernelios-concrete-wall-hung-basin
    • ProduktfamilieWall Mount Basins
    • ProduktgruppeNelios
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)143
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)15.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit