Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pius Glass Panel Clip
Pius Glass Panel Clip
Pius Glass Panel Clip
Pius Glass Panel Clip
Pius Glass Panel Clip
Pius Glass Panel Clip
Pius Glass Panel Clip
Pius Glass Panel Clip
Pius Glass Panel Clip
Pius Glass Panel Clip

    Pius Glass Panel Clip

    Google-Übersetzung,

    Mit seinem eleganten und schlanken Design und der handpolierten Edelstahlkonstruktion vermittelt der Pius Glass Panel Clip ein Gefühl von Vertrauen.

    Pius ist für 12 mm dickes Glas ausgelegt, kann aber auch für 8–10 mm dickes Glas angepasst werden. Für Glasscheiben mit einer Dicke von weniger als 12 mm empfiehlt ABI Interiors die Verwendung von transparenten Gummipuffern (erhältlich bei Ihrem Glaser). In der Regel werden 3–4 Clips pro Glasscheibe benötigt. Die genaue Anzahl hängt jedoch von der Größe und Höhe der Glasscheibe ab.

    Merkmale:

    – PVD-Farbgebungssystem (Physical Vapour Deposition), das die Oberfläche Ihres Produkts über viele Jahre hinweg in einem schönen Zustand erhält.
    – Edelstahl 304, ein Premium-Material, das Langlebigkeit für den gewerblichen und den Innenbereich gewährleistet.

    Abmessungen:

    – Länge: 45 mm
    – Breite: 25 mm
    – Höhe: 35 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpius-glass-panel-clip
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppePius
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware