Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Samira Wall-Mounted Basin
Samira Wall-Mounted Basin

    Samira Wall-Mounted Basin

    Google-Übersetzung,

    Das Wandwaschbecken Samira ist ein kompaktes und stilvolles rechteckiges Waschbecken.

    Das an der Wand montierte Waschbecken ist so gestaltet, dass sich die Schüssel auf der linken Seite und die Ablage auf der rechten Seite befinden.

    Die elegante, matte Oberfläche des Waschbeckens ist ein perfekter Hauch von Luxus für Ihre kleineren Badezimmer.

    Das Samira-Waschbecken besteht aus einem Solid-Surface-Material und ist so konstruiert, dass es leicht zu warten ist, sodass es noch viele Jahre lang wie neu aussieht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersamira-wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieWall Mount Basins
    • ProduktgruppeSamira
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit