Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)

    Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)

    Google-Übersetzung,

    Die quadratische Seba-Einzelspüle aus Edelstahl vereint Eleganz mit Raffinesse und ist eine unserer prestigeträchtigsten Spülen. Sie verfügt über gefaltete Abflusspunkte in ihrem Design, um die Ansammlung von Rückständen zu verhindern, und ist mit dem Water-Sense-Cushion-System von ABI ausgestattet, das das Geräusch von Wasser beim Aufprall dämpft.

    Das Seba Einzelspülbecken ist ebenso in der Waschküche zu Hause und kann je nach persönlicher Vorliebe entweder über oder unter der Bank montiert werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseba-overflow-sink-550mm-250-deep-overflow
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeSeba
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit