Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)

    Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)

    Google-Übersetzung,

    Das Zuri ist ein rundes Unterbauwaschbecken mit bündigem, elegantem Aussehen, das jedes Badezimmer oder jede Gästetoilette aufwertet. Seine solide Oberflächenkonstruktion sorgt für überragende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit, während seine glänzend weiße Oberfläche seine ästhetische Wirkung verstärkt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzuri-round-undercounter-basin-520mm-large
    • ProduktfamilieUnder mount Basins
    • ProduktgruppeZuri
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)168
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)9.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit