Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF

    38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF

    Google-Übersetzung,

    Einteilige, barrierefreie Duschkabine nach ANSI Typ B für Neubauten. Außenmaße 97,8 x 94,3 cm (Innenmaße 91,4 x 91,4 cm), 10,2 cm hohe Schwelle, mittiger Ablauf, zwei eingelassene Anschlussflansche, rutschfester, strukturierter Boden, vollständig verstärkte Wände, strapazierfähige Acrylbeschichtung im U-Bahn-Fliesenmuster und zwei integrierte Seifenablagen. 30 Jahre Garantie, hergestellt in den USA. Haltegriffe, ein klappbarer Duschsitz und Zubehörpakete können hinzugefügt werden, um die Richtlinien für nutzbare Badezimmer nach FHA/ANSI Typ B zu erfüllen.

    Spezifikation
      • Exterior Dimensions: 38.5" x 37.125” x 79"
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Easy Step threshold
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38-1-2-x-37-1-8-Freedom-ANSI-B-Shower-APF3838SHRRF
    • ProduktfamilieADA Showers
    • ProduktgruppeANSI B Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit