Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series

    Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series

    Google-Übersetzung,

    Fünfteilige Duschkabine, ideal für Renovierungen. Ausgestattet mit einer 7/8″ abgeschrägten Schwelle, mittigem Abfluss, vorgeebnetem Boden, verstärkten, holzverstärkten Wänden, integrierter Seifenablage, strapazierfähiger Acryl-Oberfläche, 30 Jahren Garantie, hergestellt in den USA.

    Spezifikation
    • Highlights:

      • Outside dimensions: 60" x 37" x 78"
      • Interior dimensions: 57" x 30 2/3"
      • 5-piece shower for remodeling
      • 7/8" barrier free threshold
      • Pre-levelled shower base
      • Full wood backing for installation of weight bearing accessories
      • Fiberglass construction
      • Applied acrylic finish with subway tile design
      • Textured slip-resistant floor
      • Left, right, or center drain location, ideal for bathtub replacement
      • Interlock base and wall design
      • Drain included, square chrome plate, 
      • No caulk
      • Large shelf niche with opening for slide bar
      • Accepts conventional shower doors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroll-in-shower-stall-60-x-37-center-drain-freedom-inspire-series
    • ProduktfamilieAccessible Showers
    • ProduktgruppeWheelchair Accessible Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit