Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L

    38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L

    Google-Übersetzung,

    Barrierefreie, einteilige Duschkabine für Neubauten. Innenmaße 91,4 x 91,4 cm (36" x 36") gemäß ADA-Richtlinien, 15,9 mm (5/8") niedrige Schwelle, mittiger Abfluss, vornivellierter Boden, Anschlussflansch links, verstärkte Wände, glasfaserverstärkt mit strapazierfähiger Oberfläche. 30 Jahre Garantie, hergestellt in den USA. Bestellen Sie mit werkseitig montiertem Klappsitz, Haltegriffen und Zubehör gemäß den ADAAG-Richtlinien.

    Spezifikation
      • Exterior Dimensions: 38”w x 38”d x 77-3/4”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 5/8” barrier free threshold
      • Left receiver return flange
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38-x-38-ada-transfer-shower-left-receiver-flange-apc3838bf1prf-l
    • ProduktfamilieADA Showers
    • ProduktgruppeADA Transfer Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)77.75
    • Breite (Inches)38
    • Tiefe (Inches)38
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen