Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    Google-Übersetzung,

    Freedom ADA Transfer Duschwanne mit doppelten Aufnahmeflanschen und Innenmaßen von 91,4 x 91,4 cm. Ausgestattet mit einer 19 mm niedrigen Schwelle, die bei fachgerechter Installation die ADA-Anforderungen von 12,7 mm über dem fertigen Fußboden erfüllt. Hergestellt aus Fiberglas mit Acryl-Oberfläche. 30 Jahre Garantie. Hergestellt in den USA.

    Spezifikation
      • Exterior Dimensions: 38½”w x 37⅜”d x 4 ½”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • ¾” barrier free threshold
      • Double receiver flange
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38-1-2-x-37-3-8-Freedom-ADA-Shower-Base-with-Double-Receiver-Flange-APF3838BFPANRRF
    • ProduktfamilieShower Pans
    • ProduktgruppeADA Shower Bases
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit