Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF
38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF
38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF

    38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF

    Google-Übersetzung,

    Barrierefreie Duschwanne mit Innenmaßen von 91,4 x 91,4 cm (36″ x 36″) gemäß ADA-Richtlinien und einem Gefälle von <1:48 gemäß Title 24 Chapter 11B. Ausgestattet mit einer 19 mm (¾″) niedrigen Schwelle, die bei fachgerechter Installation die ADA-Anforderungen von 12,7 mm (½″) über dem fertigen Fußboden erfüllt, mittigem Abfluss, vornivellierter, selbsttragender Basis und zwei Aufnahmeflanschen. 30 Jahre Garantie, hergestellt in den USA. Bestellen Sie die Duschwanne mit einem klappbaren Duschsitz, Haltegriffen und Zubehör, um die ADAAG-Richtlinien zu erfüllen.

    Spezifikation
      • Exterior dimensions: 37 ½”w x 37 ¼”d
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11B slope requirements
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38-x-37-ada-transfer-shower-pan-dual-receiver-flange-title-24-compliant-apc3837bfpanrrf
    • ProduktfamilieShower Pans
    • ProduktgruppeADA Shower Bases
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.25
    • Breite (Inches)38.5
    • Tiefe (Inches)37.25
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit