Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R

    38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R

    Google-Übersetzung,

    Barrierefreie, einteilige Duschkabine für Neubauten. Innenmaße 91,4 x 91,4 cm (36" x 36") gemäß ADA-Richtlinien, 15,9 mm (5/8") niedrige Schwelle, mittiger Abfluss, vornivellierter Boden, Rücklaufflansch rechts, verstärkte Wände, glasfaserverstärkt mit strapazierfähiger Oberfläche. 30 Jahre Garantie, hergestellt in den USA. Bestellen Sie mit werkseitig montiertem Klappsitz, Haltegriffen und Zubehör gemäß den ADAAG-Richtlinien.

    Spezifikation
      • Exterior Dimensions: 38”w x 38”d x 77-3/4”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 5/8” barrier free threshold
      • Right receiver return flange
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38-x-38-ada-transfer-shower-right-receiver-flange-apc3838bf1prf-l
    • ProduktfamilieADA Showers
    • ProduktgruppeADA Transfer Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)77.75
    • Breite (Inches)38
    • Tiefe (Inches)38
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit