Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    Google-Übersetzung,

    Freedom ADA Roll-in Shower Wanne mit Innenmaßen von 60" x 34" und Erfüllung der Anforderungen von Title 24. Verfügt über eine ¾" niedrige Schwelle, die bei fachgerechter Installation die ADA-Anforderungen von ½" über dem fertigen Fußboden erfüllt, verstärktes Fiberglas mit strapazierfähiger Oberfläche, 30 Jahre Garantie, hergestellt in den USA.

    Spezifikation
      • Exterior Dimensions: 62”w x 36”d x 3-5/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 34”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer62-x-36-ada-title-24-roll-in-shower-pan-center-rear-drain-apc6236bfpanc
    • ProduktfamilieShower Pans
    • ProduktgruppeADA Shower Bases
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.63
    • Breite (Inches)62
    • Tiefe (Inches)36
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen