Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3682BF75L
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3682BF75L
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3682BF75L
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3682BF75L

    39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3682BF75L

    Google-Übersetzung,

    Einteilige Duschkabine für Neubauten. Innenmaße von 91,4 x 91,4 cm (36" x 36") für barrierefreies Bauen gemäß ADA-Richtlinien, niedrige Schwelle (19 mm/¾"), doppelter Aufnahmeflansch, vorgeebneter Boden, verstärkte Wände, glatte Wandoberfläche, strapazierfähiges Acryl, 30 Jahre Garantie, hergestellt in den USA. Optional mit werkseitig montiertem Klappsitz, Haltegriffen und Zubehör gemäß ADAAG-Richtlinien erhältlich.

    Spezifikation
      • Outside Dimensions: 39”w x 37 ½”d x 82 1/8”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • 3/4” barrier free threshold
      • Double receiver flange
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer39-x-37-1-2-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Left-Valve-Wall-APFQ3682BF75L
    • ProduktfamilieADA Showers
    • ProduktgruppeADA Transfer Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit