Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4

    50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4

    Google-Übersetzung,

    Einteilige, barrierefreie Duschkabine nach ANSI Typ B für Neubauten. Innenmaße 122 x 7,6 cm, 10,2 cm Schwelle, mittiger Ablauf, zwei eingelassene Anschlussflansche, rutschfester, strukturierter Boden, vollständig verstärkte Wände, strapazierfähige Acrylbeschichtung im U-Bahn-Fliesenmuster. 30 Jahre Garantie, hergestellt in den USA. Kombinierbar mit Haltegriffen, einem klappbaren Duschsitz und Zubehörpaketen zur Erfüllung der FHA/ANSI Typ B-Anforderungen.

    Spezifikation
      • Outside Dimensions: 50” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 1-piece for new construction
      • 4" threshold
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer50-5-8-x-38-1-2-Freedom-ANSI-B-Shower-APF5038SH4
    • ProduktfamilieADA Showers
    • ProduktgruppeANSI B Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit