Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL

    ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL

    Google-Übersetzung,

    Fünfteilige, barrierefreie Duschkabine (ADA-konform) für Umbauten. Innenmaße 152 x 76 cm (60″ x 30″) für ADA-Konformität, 2,5 cm (1″) abgeschrägte Schwelle, Abfluss links, vormontierter, selbsttragender Boden, vollständig verstärkte Wände, Fliesenoptik mit strapazierfähiger Acrylbeschichtung. 30 Jahre Garantie, hergestellt in den USA. Bestellen Sie mit einem klappbaren Duschsitz, Haltegriffen und Zubehör, um die ADAAG-Richtlinien zu erfüllen.

    Spezifikation
      • Outside Dimensions: 62 7/16” w x 32 1/4” d x 79” h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 5-piece for remodeling
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADA-Roll-In-Shower-62-7-16-x-32-1-4-Freedom-Series-Left-Drain-APF6232BF5PL
    • ProduktfamilieADA Showers
    • ProduktgruppeADA Roll In Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit