Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR

    ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR

    Google-Übersetzung,

    Fünfteilige, barrierefreie Duschkabine (ADA-konform) für Umbauten. Innenmaße 152 x 76 cm (60″ x 30″) für ADA-Konformität, 2,5 cm (1″) abgeschrägte Schwelle, Abfluss rechts, vormontierter, selbsttragender Boden, vollständig verstärkte Wände, Fliesenoptik mit strapazierfähiger Acryl-Beschichtung. 30 Jahre Garantie, hergestellt in den USA. Bestellen Sie mit einem klappbaren Duschsitz, Haltegriffen und Zubehör, um die ADAAG-Richtlinien zu erfüllen.

    Spezifikation
      • Outside Dimensions: 62 7/16” w x 32 1/4” d x 79” h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 5-piece for remodeling
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADA-Roll-In-Shower-62-7-16-x-32-1-4-Freedom-Series-Right-Drain-APF6232BF5PR
    • ProduktfamilieADA Showers
    • ProduktgruppeADA Roll In Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit