Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof deck
Roof deck
    ACH
    Archiviert

    Roof deck

    The aim, from a commercial point of view, is to cover all alternatives and variations when completing the waterproofing of a roof deck that is: To offer systems with both elastomeric and plastomeric sheets. To offer both single layer and double layer systems.
    Spezifikation
    • The waterproofing sheets guarantee cover tightness. They rebar feature selection in each work which is governed by: Membrane Type Required performance The armor types available are: Glass fiber: provides excellent dimensional stability. It is used exclusively for attachment by welding. Polyester felt (PF): provides high mechanical strength (tear, puncture, etc.) Felt compound by reinforced and stabilized polyester (FP-VF) with the advantages of both solutions. Auxiliary blades are availables in a wide of 333 mm called reinforcing band. The nomenclature used for the asphaltic sheets will be SBS and AAP for Elastomers and Plastomers respectively.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRoofdeck
    • ProduktfamiliePanels
    • ProduktgruppeRoof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_12_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDeck systems
    • Klassifizierung03 51 00
    • Format2014TitelCast Roof Decks
    • OmniClassNummer23-13 35 23 13
    • OmniClassTitelStructural Roof Decks
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit