Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets

    AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Das ultraleise Gebläsesystem wurde entwickelt, um Heimkinos, Unterhaltungszentren und Audio-Video-Schränke zu kühlen. Das flache Design der Einheit ist ideal, wenn der Montageplatz begrenzt ist oder eine kleinere Grundfläche gewünscht wird. Verfügt über einen Geschwindigkeitsregler und ein 6-Fuß-Netzkabel. Die mitgelieferten Lüfter verwenden einen kundenspezifischen Motor, der entwickelt wurde, um Geräusche bei Geschwindigkeitsänderungen zu minimieren, und sind CE- und RoHS-zertifiziert. Mit zwei Kugellagern, die für 67.000 Stunden ausgelegt sind, kann die Einheit in jeder Richtung montiert werden. Verfügt über einen CNC-gefrästen Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit einem modernen gebürsteten schwarzen Finish. Gebläse sind so eingestellt, dass sie Luft aus dem Gehäuse absaugen. Beinhaltet alle notwendigen Hardware, um das Gerät einfach an einem Schrank zu montieren und es über einen USB-Anschluss oder eine Standard-Wandsteckdose mit Strom zu versorgen.

    Geschwindigkeitsregler und Boost-Adapter

    Der Inline-Regler mit mehreren Geschwindigkeiten und Netzschalter ermöglicht die Einstellung der Gebläsegeschwindigkeit auf optimale Geräusch- und Luftstrompegel für verschiedene Umgebungen. Der mitgelieferte Boost-Adapter ermöglicht nicht nur den Betrieb des Gebläses über eine Steckdose, sondern steigert seine Leistung um bis zu 25 %.

    Anschließen zusätzlicher Einheiten

    Für Schränke, die mehr Luftstrom benötigen, kann jede Einheit an zusätzliche Schranklüfter der AIRPLATE S- und T-Serie angeschlossen werden. Bis zu vier Lüfter können sich dieselbe USB-Stromquelle teilen; und bis zu sechs Lüfter können sich denselben Temperaturregler oder dieselbe Steckdosenstromquelle teilen. AIRPLATE S7 enthält zwei Lüfter und AIRPLATE S9 enthält drei Lüfter. Bei allen Setups mit mehr als vier in Reihe geschalteten Lüftern muss der Inline-Geschwindigkeitsregler auf hoch eingestellt sein, um eine Überlastung zu vermeiden, z. B. zwei AIRPLATE S9-Einheiten, die in Reihe geschaltet sind.

    Anwendungen

    Dieses ultraleise Kühlsystem ist in einer Vielzahl von Anwendungen beliebt, darunter Heimkinos, Unterhaltungszentren und Audio-Video-Schränke; und kleinere Gehäuse und Gestelle für Computer, Receiver, Verstärker und andere AV-Geräte.

    • Ein ultraleises Gebläsesystem für Kühlschränke, das minimale Geräuschentwicklung erfordert.
    • Der Aluminiumrahmen mit niedrigem Profil ist ideal, wenn der Montageplatz begrenzt ist oder eine kleinere Stellfläche gewünscht wird.
    • Verfügt über einen Multi-Speed-Controller, um die Lüftergeschwindigkeit auf optimale Geräusch- und Luftstrompegel einzustellen.
    • Der mitgelieferte Turbo-Adapter wird über eine Steckdose oder einen USB-Anschluss mit Strom versorgt und erhöht die Leistung um 25 %.
    • Abmessungen: 5,8 x 2,0 x 4,7 Zoll | Luftstrom: 35 CFM | Lärm: 17 dBA | Lager: Doppelkugel

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAC-Infinity-Airplate-S2-Home-Theatre-and-AV-Cabinet-Cooling-Blower
    • ProduktfamilieCabinet Fan System
    • ProduktgruppeAirplate
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
    • UNSPSCNameVentilation
    • UNSPSCCode401015
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit