Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets

    AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Das ultraleise Lüftersystem wurde entwickelt, um Heimkinos, Unterhaltungszentren und Audio-Video-Schränke zu kühlen. Dieses Kit enthält zwei einzelne Lüftereinheiten, einen Auslass und einen Einlass. plus einen Temperaturregler. Jeder Lüfter verwendet einen kundenspezifischen Motor, der entwickelt wurde, um Geräusche bei Geschwindigkeitsänderungen zu minimieren, und ist CE- und RoHS-zertifiziert. Mit zwei Kugellagern, die für 67.000 Stunden ausgelegt sind, kann die Einheit in jeder Richtung montiert werden. Verfügt über einen CNC-gefrästen Aluminiumrahmen mit einem modernen gebürsteten schwarzen Finish. Die Ventilatoren sind so eingestellt, dass sie Luft aus dem Rahmen abführen, dies kann jedoch mit einem Schraubendreher auf Ansaugluft umgestellt werden. Beinhaltet alle notwendigen Hardware, um das Gerät einfach an einem Schrank zu montieren und es über eine Standard-Wandsteckdose mit Strom zu versorgen.

    Temperaturregler

    Der Wärmeregler verfügt über einen integrierten Prozessor, der eine digitale Anzeige der Temperaturen des Schranks liefert. Die Programmierung umfasst einen benutzerfreundlichen Thermostatmodus, eine Steuerung der Lüftergeschwindigkeit und einen SMART-Modus, der die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Umgebungstemperatur anpasst. Beinhaltet ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Sicherungsspeicher, um Ihre Einstellungen bei Stromausfällen wiederherzustellen.

    Anschließen zusätzlicher Einheiten

    Für Schränke, die mehr Luftstrom benötigen, können zusätzliche Schranklüfter der AIRPLATE S-Serie an den mitgelieferten Temperaturregler angeschlossen werden. Bis zu sechs Lüfter können sich denselben Temperaturregler oder dieselbe Steckdosenstromquelle teilen. AIRPLATE S3/T3 enthält einen Lüfter, AIRPLATE S7/T7 enthält zwei Lüfter und AIRPLATE S9/T9 enthält drei Lüfter.

    Anwendungen

    Dieses ultraleise Kühlsystem ist in einer Vielzahl von Anwendungen beliebt, darunter Heimkinos, Unterhaltungszentren und Audio-Video-Schränke; und kleinere Gehäuse und Gestelle für Computer, Receiver, Verstärker und andere AV-Geräte.

    • Ein ultraleises Dual-Lüfter-System für Kühlschränke, das minimale Geräuschentwicklung erfordert.
    • Verfügt über einen integrierten Prozessor, der eine digitale Anzeige der Temperaturen des Schranks liefert.
    • Die Programmierung umfasst Thermostatsteuerung, Lüftergeschwindigkeitssteuerung und SMART-Energiesparmodus.
    • Zwei Lüftereinheiten mit Controller, die CNC-gefräste Aluminiumrahmen mit einem modernen gebürsteten schwarzen Finish enthalten.
    • Abmessungen jeder Einheit: 6,3 x 6,3 x 1,3 Zoll | Gesamtluftstrom: 104 CFM | Gesamtgeräusch: 19 dBA | Lager: Doppelkugel

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAC-Infinity-Airplate-T8-Home-Theatre-and-AV-Cabinet-Cooling-Fan
    • ProduktfamilieCabinet Fan System
    • ProduktgruppeAirplate
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.1
    • Breite (Inches)1.3
    • Tiefe (Inches)11.7
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
    • UNSPSCNameVentilation
    • UNSPSCCode401015
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit