Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.

    AC Infinity AIRTAP T6, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 6” x 12” Register Holes.

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Ein leises Lüftersystem, das für die Montage an Wand- oder Bodenregistern entwickelt wurde, um den Luftstrom zu verstärken. Indem Sie warme und kühle Luft aus schwachen Registern erhöhen, können Sie den Raumkomfort erhöhen und die Energiekosten senken. Verfügt über ein LCD-Display mit intelligenter Thermostatsteuerung und anpassbaren Lüftergeschwindigkeiten. Der Montagerahmen besteht aus bronze-eloxiertem Aluminium mit CNC-gefrästen Details und einer gebürsteten Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild. Verfügt über PWM-gesteuerte Statorflügellüfter, die für Anwendungen mit hohem statischen Druck wie z. B. Luftleitungen ausgelegt sind. Beinhaltet Hardware und Netzteil, die benötigt werden, um das Gerät an einer vorhandenen Kassenöffnung zu befestigen und es über eine Steckdose mit Strom zu versorgen.

    Intelligente Programmierung

    Der Controller an jedem Gerät verfügt über eine aktive thermische Überwachung, die Lüfter für die von Ihnen eingestellten Kühl- und Heiztemperaturen zum Laufen bringen und die Lüftergeschwindigkeit automatisch anpassen kann, um auf unterschiedliche Temperaturen zu reagieren. Der Controller kann auch so eingestellt werden, dass er kontinuierlich mit manueller Geschwindigkeit läuft. Verfügt über Temperaturanzeige, einfaches Ein- und Ausschalten und Backup-Speicher.

    Stator-Blade-PWM-Lüfter

    Das System verwendet Hochleistungs-DC-Motoren, die mit PWM (Pulsweitenmodulation) gesteuert werden. Diese Technologie ermöglicht es den dualen 120-mm-Lüftern, bei extrem niedrigen Drehzahlen reibungslos zu laufen, ohne Motor- oder elektromagnetische Geräusche zu erzeugen. Darüber hinaus verfügen die Ventilatoren über ein Statorblattdesign mit hoher statischer Nenndruckleistung, das darauf spezialisiert ist, einen Luftstrom auch in Anwendungen zu liefern, in denen die Luftbewegung eingeschränkt ist, z. B. durch Kanäle. Der Motor beherbergt doppelte Kugellager mit einer Nennleistung von 67.000 Stunden und ist CE- und RoHS-zertifiziert.

    • Ein leises Lüftersystem zur Verbesserung des Wand- und Bodenregisterluftstroms von HLK-Systemen.
    • Programmierbare LCD-Steuerung mit Heiz- und Kühlthermostat und automatischer Lüftergeschwindigkeit.
    • Erstklassiger eloxierter Aluminiumrahmen mit CNC-gefrästen Details und braunem Bronze-Finish.
    • Verfügt über Statorschaufellüfter, die einen starken Luftstrom aus Kanälen mit hohem statischen Druck liefern können.
    • Passt NUR für 6 x 12 Zoll. Register | Luftstrom: 160 CFM | Lärm: 20 db | Inklusive Wandadapter

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAC-Infinity-Airtap-T6-Register-Booster-Fan-with-Thermostat
    • ProduktfamilieRegister Booster Fans
    • ProduktgruppeAirtap
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Klassifizierung23 34 00
    • Format2014TitelHVAC Fans
    • OmniClassNummer23-33 51 00
    • OmniClassTitelHVAC Specialized Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit