Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WhisperFit® DC Fan with Light, SmartFlow™ 50-80-110 CFM

WhisperFit® DC Fan with Light, SmartFlow™ 50-80-110 CFM

Google-Übersetzung,

Der WhisperFit® DC-Ventilator mit dimmbarer LED-Beleuchtung und Nachtlicht ist die ideale Nachrüstlösung. Der integrierte, energieeffiziente ECM-Gleichstrommotor mit Pick-A-Flow®-Luftstromregler ermöglicht die Auswahl des gewünschten Luftstroms (50, 80 oder 110 CFM). Die einseitig klappbare Flex-Z Fast®-Halterung, die vorinstallierten Ausrichtungshilfen und der temporäre Clip gewährleisten eine flexible, schnelle und einfache Installation. Dieser Ventilator eignet sich perfekt für die Badezimmerlüftung und erfüllt die neuesten Normen und Standards.

Spezifikation
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ Technology ensures optimal CFM output
    • The built-in, Pick-A-Flow® airflow selector allows you to select your required airflow of 50, 80, or 110 CFM with a simple flip of a switch
    • The lighted model incorporates one 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED nightlight for warm, long-life, energy-efficient illumination (nightlight must be wired separately)
    • Single-hinged Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast and easy installation
    • Can be used to comply with ASHRAE 62.2, LEED, IAP and California Title 24
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhisperfit-dc-fan-with-light-smartflow-5080110-cfm
  • ProduktfamilieVentilation
  • ProduktgruppeFans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC000532
  • ETIM-NameFan
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung11 30 34
  • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit