Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust

    AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust

    Google-Übersetzung,

    Produktbeschreibung

    Ein Ventilator mit hohem Luftstrom, der entwickelt wurde, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Kriechkeller, Keller, Dachboden und Ihrer Garage zu regeln. Dieses System reduziert die Luftfeuchtigkeit, um Schimmelbildung zu verhindern, während Gerüche und andere schädliche Schadstoffe wie Radon aus Ihrem Haus entfernt werden. Verfügt über ein LCD-Display mit intelligenter Thermostat- und Entfeuchtersteuerung sowie anpassbare Lüftergeschwindigkeiten. Die robuste Konstruktion umfasst einen Montagerahmen aus Edelstahl und Lüfter mit IP-44-Einstufung. Verfügt über zwei 120-mm-PWM-gesteuerte DC-Lüfter, die hocheffizient bei der Maximierung des Luftstroms bei niedrigerem Geräusch- und Leistungspegel sind. Beinhaltet Hardware und ein 2,4 m langes kabelgebundenes Netzteil, das benötigt wird, um das Gerät auf einer Oberfläche zu montieren und über eine Steckdose mit Strom zu versorgen.

    Intelligente Programmierung

    Der Controller an jedem Gerät verfügt über eine aktive Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung, die so programmiert werden kann, dass die Lüftergeschwindigkeit geändert wird, um auf unterschiedliche Temperaturen und Feuchtigkeit zu reagieren. Das Programm kann die Lüfter auch so einstellen, dass sie kontinuierlich oder zeitgesteuert mit benutzerdefinierten Geschwindigkeiten laufen. Verfügt auch über Alarmwarnungen, Lüfterausfallwarnungen, Eco-Modus und Backup-Speicher. Inklusive 12-Fuß-Kabelsensorsonde.

    Hochleistungsleistung

    Das Lüftersystem ist in hochbelastbarem Edelstahl mit Spirallüfterschutz eingeschlossen. Durch die Verwendung von DC-Motoren, die mit PWM (Pulsweitenmodulation) gesteuert werden, können die Lüfter den Luftstrom maximieren und gleichzeitig Geräusche und Stromverbrauch reduzieren. Darüber hinaus sind die dualen 120-mm-Lüfter nach IP-44 eingestuft und damit äußerst widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten und Staubpartikel. Der Motor beherbergt Doppelkugellager mit einer Nennleistung von 67.000 Stunden und ist CE- und RoHS-zertifiziert.

    • Ein Lüftersystem zur Belüftung und Feuchtigkeitskontrolle für Kriechkeller und Keller.
    • Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit, um Schimmelbildung zu verhindern, während Sie Gerüche und Schadstoffe aus Ihrem Zuhause entfernen.
    • Programmierbare Steuerung mit kabelgebundener Sonde, kann den Luftstrom als Reaktion auf Temperaturen und Luftfeuchtigkeit anpassen.
    • Robuster Edelstahlrahmen mit IP-44-bewerteten Lüftern für hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Staub.
    • Inklusive Wandadapter | Ausführung: Auspuff | Maße: 18 x 9 x 1,6 Zoll | Luftstrom: 240 CFM | Lärm: 32 db

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAC-Infinity-Airtitan-T8-Crawl-Space-and-Basement-Ventilator-Fan-Exhaust
    • ProduktfamilieCrawl Space and Basement Fans
    • ProduktgruppeAirtitan
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Klassifizierung23 34 00
    • Format2014TitelHVAC Fans
    • OmniClassNummer23-33 51 00
    • OmniClassTitelHVAC Specialized Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit