Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics

    AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics

    Google-Übersetzung,

    Inline-Kanal-Booster-Lüfter

    Ein intelligenter Inline-Kanalventilator, der entwickelt wurde, um hydroponische Anbauräume leise zu belüften, die Heizung/Kühlung der Räume zu steigern, frische Luft zu zirkulieren, Projekte abzusaugen und AV-Schränke zu kühlen. Mit einem Inline-Mixed-Flow-Design kann der Kanalventilator den Luftstrom auch bei Anwendungen mit hohem statischen Druck aufrechterhalten. Enthält einen DC-Motor mit PWM-Steuerung für eine leise und energieeffiziente Leistung. Beinhaltet einen intelligenten Controller mit erweiterter Programmierung und Funktionen. Das komplette Kit umfasst eine Kanallüftereinheit, einen Temperaturregler, eine kabelgebundene Temperatursonde, zwei Kanalklemmen, eine Installationsanleitung, alle erforderlichen Montageteile und einen kabelgebundenen AC-Steckeradapter.

    Intelligenter Controller

    Der Controller kann so programmiert werden, dass er die Lüftergeschwindigkeit anpasst, um auf unterschiedliche hohe und niedrige Temperaturen und Luftfeuchtigkeit zu reagieren. Für Beatmungsanwendungen kann der Controller so eingestellt werden, dass er kontinuierlich läuft oder aufgrund seiner Backup-Speicherfähigkeit ausgelöst wird, um mit anpassbaren Geschwindigkeiten zu laufen, wenn er mit Strom versorgt wird. Zu den weiteren Funktionen gehören ein Countdown-Timer, ein Alarmsystem und ein Eco-Modus. Inklusive abnehmbarer, wasserfester 12-Fuß-Präzisionssonde.

    Leises und energieeffizientes Design

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Kanalventilatoren, die einen Wechselstrommotor verwenden, der laut und unhandlich ist, verfügt dieser Kanalventilator über einen Gleichstrommotor, der über PWM (Pulsweitenmodulation) gesteuert wird. Diese Technologie ermöglicht es Motoren, bei extrem niedrigen Drehzahlen reibungslos zu laufen, ohne zusätzliche Wärme oder Geräusche zu erzeugen. Darüber hinaus verwendet der Kanalventilator ein Mischströmungsdesign mit einem Statorblatt und zwei hydrodynamischen Windkreisen. Dies verleiht ihm einen hohen statischen Nenndruck, der es ihm ermöglicht, einen Luftstrom auch in Anwendungen zu liefern, in denen die Luftbewegung eingeschränkt ist. Der Motor beherbergt doppelte Kugellager mit einer Nennleistung von 67.000 Stunden, wodurch die Kanallüftereinheit in jeder Richtung montiert werden kann. Das Gerät ist nach IP44 eingestuft, um sehr widerstandsfähig gegen Staub und Flüssigkeiten zu sein, und funktioniert auch in rauen Umgebungen gut.

    • Entwickelt, um Hydrokulturräume zu belüften, Wärme/Kühlung zu übertragen, AV-Schränke zu kühlen und Gerüche abzulassen.
    • Intelligenter Controller mit Temperatur- und Feuchtigkeitsprogrammierung, Lüftergeschwindigkeitssteuerung, Timer und Alarmsystem.
    • Mixed-Flow-Design kombiniert mit einem PWM-gesteuerten DC-Motor für eine wirklich leise und energieeffiziente Leistung.
    • Das Kit enthält außerdem eine kabelgebundene Sensorsonde, einen Wechselstromstecker, zwei Kanalklemmen und das erforderliche Montagematerial.
    • Kanalgröße: 4" | Abmessungen: 6,9 x 11,9 x 7,4 Zoll | Luftstrom: 205 CFM | Lärm: 28 dBA | Lager: Doppelkugel

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAC-Infinity-Cloudline-T4-Inline-Duct-Fan-With-Temperature-Humidity-Control
    • ProduktfamilieInline Duct Fan System
    • ProduktgruppeCloudline
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.93
    • Breite (Inches)7.4
    • Tiefe (Inches)11.93
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Klassifizierung23 34 00
    • Format2014TitelHVAC Fans
    • OmniClassNummer23-33 51 00
    • OmniClassTitelHVAC Specialized Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit