Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks

    AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks

    Google-Übersetzung,

    Produktdetails

    Ein intelligentes Lüftersystem, das für die Montage auf einer Vielzahl von 19-Zoll-Racks entwickelt wurde, die eine leise oder hohe Luftstromkühlung erfordern. Die Aufrechterhaltung einer optimalen Temperatur für Rackmount-Geräte verhindert eine Überhitzung, gewährleistet eine konstante Leistung und verlängert ihre Lebensdauer. Das System ist in einer soliden Aluminiumkonstruktion untergebracht, die zwei Höheneinheiten (2 HE) Platz einnimmt. Jeder Aluminiumrahmen wird mit einem leichten Bürsten-Finish eloxiert, dann werden die Ecken CNC-bearbeitet und die Kanten für ein professionelles High-End-Erscheinungsbild abgeschrägt. Dieses Modell enthält drei kundenspezifisch konstruierte Doppelkugellager-Lüfter mit einer Nennleistung von 67.000 Stunden und CE- und RoHS-zertifiziert. Die Lüfter sind so eingestellt, dass sie kühlere Luft ansaugen und sollten in der Nähe des Bodens des Racks positioniert werden; Eine Auspuffversion dieses Modells ist erhältlich und separat erhältlich. Dieses komplette Kit enthält die 2U-Lüftereinheit, eine kabelgebundene 6-Fuß-Thermosonde, ein Benutzerhandbuch, Rack-Montageschrauben, Käfigmuttern und ein kabelgebundenes 6-Fuß-Netzteil.

    Intelligente Kühlung

    Die Programmierung umfasst ein benutzerfreundliches Thermostat und einen SMART-Modus, der die Geschwindigkeit des Lüfters automatisch anpasst, um auf unterschiedliche Temperaturen zu reagieren. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören Alarmmeldungen, Auslöser für Lüfterausfälle, Energiespareinstellungen, Displaysperre und Backup-Speicher. Sechs Lüftergeschwindigkeiten sind mit drei Bildschirmhelligkeitseinstellungen verfügbar. Hinter der Einheit befindet sich ein Erweiterungsanschluss, der eine weitere CLOUDPLATE-Einheit oder ein AC Infinity Rackdach-Dual-Lüfter-Kit steuern kann.

    Leistung und Anwendungen

    Dieses 2U-Rack-Kühlsystem verfügt über eine programmierbare Lüftergeschwindigkeitssteuerung, sodass es für eine Vielzahl von Anwendungen für die Rackmontage geeignet ist. Mit einem Geräuschpegel von bis zu 10 dBA kann das Lüftersystem für Umgebungen verwendet werden, in denen geringe oder minimale Geräusche erforderlich sind, wie z. B. Heimkino-, Studio-, DJ- und Audio-Video-Racks. Ein maximaler Luftstrom von 220 CFM sorgt für ausreichende Kühlung von Server-, Netzwerk-, IT- und Geräte-Racks, die einen hohen Luftstrom erfordern.

    • Ein intelligentes Lüftersystem zur Kühlung von Audio-, Video-, DJ-, Server-, Netzwerk- und IT-Racks.
    • Schützt Rack-Geräte vor Überhitzung, Leistungsproblemen und verkürzter Lebensdauer.
    • Programmierbare Thermostatsteuerung mit automatischer Drehzahlregelung, Alarmwarnungen und Backup-Speicher.
    • Erstklassige Konstruktion aus eloxiertem Aluminium mit CNC-gefrästen Details für ein professionelles Erscheinungsbild.
    • Größe: 2 HE Rackplatz | Ausführung: Einlass | Luftstrom: 50 bis 220 CFM | Lärm: 10 bis 36 dBA | Lager: Doppelkugel

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAC-Infinity-Cloudplate-T7-N-Cooling-Fan-system-2U-Intake
    • ProduktfamilieRack Fan Systems
    • ProduktgruppeCloudplate
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.5
    • Breite (Inches)1.5
    • Tiefe (Inches)19
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
    • UNSPSCNameVentilation
    • UNSPSCCode401015
    • Klassifizierung27 21 00
    • Format2014TitelData Communications Network Equipment
    • OmniClassNummer23-37 13 15
    • OmniClassTitelLocal Area Network Devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit