Mit Fabrisorb™-Stoff umwickelte Akustikplatten
Fabrisorb™-Fiberglasplatten mit absorbierendem Gewebe werden maßgefertigt, bieten hervorragende Leistung und sind ästhetisch ansprechende Akustikplatten. Sie eignen sich ideal für Situationen, in denen Form und Funktion gleichermaßen wichtig sind. Diese Platten sind eine dekorative und hochwirksame Möglichkeit, Echo und Nachhall in einem Raum zu reduzieren. Sie werden häufig in Hörräumen, Theatern, Musikproduktionsstudios, Büros, Restaurants, Konferenzräumen und vielen anderen Bereichen eingesetzt, in denen Klangqualität und Ästhetik gleichermaßen wichtig sind. Verschiedene Beschläge können sowohl für die Decken- als auch für die Wandmontage verwendet werden. Wir bieten vier verschiedene Standardkantendetails und Tausende von Stoffen zur Auswahl. Mit maßgefertigten Plattengrößen und -formen helfen Ihnen diese fantastischen Platten, einen optisch und akustisch ansprechenden Raum zu schaffen.
MATERIAL:
6–7 lb. Dichte komprimiertes Fiberglas, umwickelt mit dekorativem Stoff
MERKMALE:
Maßgeschneidert für jeden Bedarf. Flache oder gebogene Paneele. Weiche oder harte Kanten.
ANWENDUNGEN:
Büros, Lobbys, Hörsäle, Theater, Produktionsstudios, Restaurants, Konferenzräume, Klassenzimmer, Gemeinschaftsräume, Bandräume, Racquetball-Plätze, Spin-Räume, laute Flure, Arztpraxen, Kirchen und vieles mehr
DICKE:
1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3" und 4"
GRÖSSEN:
Standard: 2x4, 4x4 und 4x8
Maßanfertigungen bis zu 4' X 10'
FARBEN:
Eine große Auswahl an Standardfarben; Sonderfarben für Gewebe und perforiertes Vinyl
ENTFLAMMBARKEIT:
ASTM E-84, Klasse A. – Flammenausbreitung: 15; Rauchentwicklung: 40
INSTALLATION:
Klebe- und Aufspießtklammern, Z-Stangen, Mechanische Anker, Klettverschlüsse, Magnete
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |