Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASE SLATE Duschwannen 1400x900mm
BASE SLATE Duschwannen 1400x900mm
BASE SLATE Duschwannen 1400x900mm
BASE SLATE Duschwannen 1400x900mm
BASE SLATE Duschwannen 1400x900mm
BASE SLATE Duschwannen 1400x900mm
BASE SLATE Duschwannen 1400x900mm
BASE SLATE Duschwannen 1400x900mm
BASE SLATE Duschwannen 1400x900mm
BASE SLATE Duschwannen 1400x900mm
    Acquabella
    Archiviert

    BASE SLATE Duschwannen 1400x900mm

    Qualität und ein einzigartiges Design, das sich an alle Ecken und räumlichen Gegebenheiten anpasst. Die BASE-Duschwanne entstand mit der Identität der Maßanfertigung – eine Eigenschaft, die uns bis heute begleitet. Kreieren Sie den für Sie perfekten Raum, der Ihre Sinne weckt, und schaffen Sie ein Badezimmer in unvergleichlicher Verarbeitung.
    Spezifikation
    • Rutschfestigkeit klasse 3, resistent gegen temperaturschock, schlagfest, mit hd texturen, einfach zu schneiden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBASE_SLATE_Shower_Tray_1400x900mm
    • ProduktfamilieBase
    • ProduktgruppeShower Trays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1400
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)26
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • OmniClassNummer23-31 15 11
    • OmniClassTitelBath Shower Units
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit