Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4836LST Shower Pan
4836LST Shower Pan
    Gemstone

    4836LST Shower Pan

    Google-Übersetzung,

    Die Gemstone 4836LST 2 1/2” Schwelle ermöglicht eine niedrige Freiraumschwelle und ermöglicht gleichzeitig eine hervorragende Entwässerung. Die Option, der Duschwanne ein optionales werkseitig angebrachtes patentiertes Membransystem hinzuzufügen, ist perfekt, um das Risiko einer Leckage an der empfindlichsten Stelle zwischen der Schwelle der Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbelag zu eliminieren, wodurch die Wanne in eine Fliese eingebunden werden kann oder Fußbodensystem. Die Textur erfüllt und übertrifft die F462-COF-Tests und ist gleichzeitig sehr leicht zu reinigen, und die 1-Zoll-Wasserdämme ermöglichen das sichere Hinzufügen jedes Wandsystems. Das Gittersystem auf dem Boden der Pfanne hat
    entworfene Stellen, an denen elastomere Adhäsion verwendet werden kann, um die Pfanne am Untergrund zu befestigen, was ein Vorteil gegenüber anderen Marken ist.
    Gemstone-Duschwannen haben eine 10-jährige Werksgarantie, wenn sie gemäß den Gemstone-Installationsanweisungen installiert werden


    Spezifikation
    • OD: 48” x 36” (1219 mm x 914 mm)
      Threshold Height: 2 1/2” (64 mm)
      Rough Opening: 48 1/4” x 36 1/4” (1225 mm x 921 mm)
      Shower Pan Weight: 108 lbs. ( 50kg.) 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4836-lst
    • ProduktfamilieShower Pans
    • ProduktgruppeLow Standard Theshold
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • OmniClassNummer23-31 17 15
    • OmniClassTitelShower Enclosure Bases
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit