Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acristalia Windbreaker Retractable Glass Railing - Ascendo Series
Acristalia Windbreaker Retractable Glass Railing - Ascendo Series
Acristalia Windbreaker Retractable Glass Railing - Ascendo Series
Acristalia Windbreaker Retractable Glass Railing - Ascendo Series
Acristalia Windbreaker Retractable Glass Railing - Ascendo Series
Acristalia Windbreaker Retractable Glass Railing - Ascendo Series
Acristalia Windbreaker Retractable Glass Railing - Ascendo Series
Acristalia Windbreaker Retractable Glass Railing - Ascendo Series
Acristalia Windbreaker Retractable Glass Railing - Ascendo Series
    Acristalia

    Acristalia Windbreaker Retractable Glass Railing - Ascendo Series

    Google-Übersetzung,

    Mit einem innovativen, transparenten und funktionalen Design ist das

    Das ausziehbare Geländer/Windschutz schützt Ihren Raum und sorgt gleichzeitig für Komfort und Sicherheit. Es zeichnet sich durch sein ausziehbares Glas aus, dessen Höhe einstellbar und ohne Profile ist, sodass Sie eine Panoramasicht haben und den Wind ganz einfach kontrollieren können.

    Vielseitigkeit für jede Art von Geschäft oder Zuhause

    Die vollständig anpassbaren ausziehbaren Glasgeländer sind in einer großen Auswahl an Oberflächen und Farben erhältlich. Ihr schlichtes und elegantes Design macht sie zur idealen Lösung für jeden Raum. Darüber hinaus sind sie dank ihrer beiden Montagemöglichkeiten (auf dem Boden oder auf Rädern, beide mit der Option eines Pflanzgefäßes) die perfekte Ergänzung für Restaurants, Hotels oder Privathaushalte. Zur weiteren Personalisierung können sie mit einem verglasten Digitaldruck ausgestattet werden.

    Spezifikation
    • Available Glass Types

      • A choice of thicknesses for the fixed part: 8 mm or 5+5 mm, in tempered or tempered-laminated glass.
      • Glass thickness for the mobile part of 6 mm tempered glass.

      Finishes and Colors

      • Over 200 colors available in the RAL chart.
      • Anodized finishes and wood effect imitations.
      • Aluminum profiles with brushed silver anodized finish.
      • Surface treatment quality standards compliance: Qualicoat, Qualanod, and Qualideco.
      • Compatible with various Acristalia systems.

      Compatible with different Acristalia systems

      The Ascendo Series is adjustable to our Acristalia Bioclimatic Pergola, Sliding roof and atlas / self-supporting fixed roof series, allowing you to create a comfortable and flexible space. Thanks to its multiple fixing options and its adjustable panel, you can adjust the height of the mobile glass to protect you from the wind without compromising the panoramic view.

      INSTALLATION
      It offers two possible mounting options:

      • Wheels
      • Floor-mounted
        Both options accept a planter.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerascendo_windbreaker_railing
    • ProduktfamilieGlass Railings Windbreaker
    • ProduktgruppeRailing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_34_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlazed enclosures
    • Klassifizierung11 14 13.13
    • Format2014TitelPortable Posts and Railings
    • OmniClassNummer23-29 13 23 15
    • OmniClassTitelPortable Post and Railing Barriers