Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das TMP-Paneel bietet ein nahezu nahtloses Aussehen für Innenwände und -decken. Eine streichbare Zugangsplatte mit einem Metallflansch, der 3/4" von der Vorderseite des Rahmens zum Auftragen von Putz zurückgesetzt ist.
Spezifikation
  • Frame: 16 gauge steel with 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" deep plaster stop.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish:  White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Size: Minimum 6" x 6", Maximum: 36" x 48" for Walls,  36" x 36" for Ceilings  

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 24 1/4" x 26 x 3/4".

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerActivar-AP-CF-Flush-Plaster-TMP
  • ProduktfamilieAccess Panels
  • ProduktgruppeNon-Rated Access Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36_01
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess panels
  • Klassifizierung08 31 16
  • Format2014TitelAccess Panels and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 29
  • OmniClassTitelAccess Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit