Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Access Panel General Purpose TM
JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    Google-Übersetzung,

    Die Revisionsklappe der TM-Serie ist eine Allzweckklappe zum Einbau in eine Öffnung in Wandplatten, Putz, Mauerwerk, Ziegeln oder Verkleidungen. Der 1-Zoll-Flansch deckt die Schnittöffnung ab. Bietet Zugang zu einer Vielzahl von Wand- oder Deckeninstallationen, einschließlich Sanitär, HLK und Kommunikation.

    Spezifikation
    • Frame:16 gauge steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge steel access door mounted with a 90° continuous, concealed hinge.

      Finish: White powder coat paint. 

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes:
      Minimum: 6” x 6”
      Maximum: 24" x 72" for Walls, 36" x 36" for Ceilings
      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-AP-TM
    • ProduktfamilieAccess Panels
    • ProduktgruppeNon-Rated Access Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess panels
    • Klassifizierung08 31 16
    • Format2014TitelAccess Panels and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 29
    • OmniClassTitelAccess Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit