Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Fire Rated Access Panel Ceiling FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Ceiling FD

Google-Übersetzung,
Die FD-Serie sind unsere isolierten feuerfesten Revisionsklappen mit einem Standard-1-Zoll-Rand für 1-Stunden- und 2-3-Stunden-Deckenmontagen mit nicht brennbarer Deckenauflistung in Größen bis 24 "x 36"
Spezifikation
  • Standard 1" trim insulated fire-rated access panels for 1 hour ceiling assemblies.
    Standard 1" Trim Insulated Fire-rated Access Panels for 2-3 Hour Ceiling Assemblies With Non-Combustible Ceiling Listing in Sizes to 24" x 36"

    Frame & Trim:  16 gauge steel with a 1” flange. Welded-on masonry anchor.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Universal turn ring and key lock (U).

    Sizes: Minimum 8" x 8", Maximum 48" x 48" for Walls, 24" x 36" for Ceilings

    Optional Features: Stainless or Galvanized Construction, Mortise Prep or Mortise Lock Installed, Knurled Knob, Paint Colors.

    Fire-Rating of FD & FDS:

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerActivar-AP-Fire-Rated-Ceiling-FD
  • ProduktfamilieAccess Panels
  • ProduktgruppeFire-Rated Access Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHatches and access panels
  • Klassifizierung08 31 16
  • Format2014TitelAccess Panels and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 29
  • OmniClassTitelAccess Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit