Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

Google-Übersetzung,
Die XPES-Serie sind wetterfeste Revisionsklappen aus Edelstahl, die für Putz- und Stuckfassaden entwickelt wurden. Das Abschlussmaterial wird auf die speziell entworfene Tür aufgetragen, um sie an die umgebenden Wände anzupassen.
Spezifikation
  • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 3" Galvanized Lath Wing.

    Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: #304 Stainless – #4 Stainless Steel.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48”

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerActivar-AP-Exterior-WR-SS-Plaster-XPES
  • ProduktfamilieAccess Panels
  • ProduktgruppeExterior Access Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHatches and access panels
  • Klassifizierung08 31 16
  • Format2014TitelAccess Panels and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 29
  • OmniClassTitelAccess Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit