Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Exterior Access Panel XPA

JL Industries | Exterior Access Panel XPA

Google-Übersetzung,

Die XPA-Serie sind witterungsbeständige, bündige Revisionsklappen aus isoliertem Stahl.
Für den Außenbereich

Spezifikation
  • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with 1" Flange.

    Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: White powder coat paint.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Min: 8" x 8", Max: 48" x 48"

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerActivar-AP-Exterior-WR-Flush-XPA
  • ProduktfamilieAccess Panels
  • ProduktgruppeExterior Access Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit