Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Crownline-Feuerwehrschlauch- und Feuerwehrventilschrank ist aus Edelstahl und mit 11 Türausführungen erhältlich und bietet Platz für bis zu 125 Fuß lange Schlauchgestelleinheiten, Feuerwehrventile oder Kombinationen aus Schlauchgestell und Feuerwehrventil, Schlauchgestell und Feuerlöscher.

    Spezifikation
    • Door and Trim Construction:  #4 Brushed finish stainless steel.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:  
        Recessed - 3/8" flat trim or Trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
        Surface mount have a square edge or optional rolled edge upon request.
        1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door with glass.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mounted with optional rolled edge have a galvanized back panel and stainless sides.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  11 door styles. See product page for more details.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-HV-Crownline-SS-6000-7000
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeValve and Hose Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • Klassifizierung10 44 13
    • Format2014TitelFire Protection Cabinets
    • OmniClassNummer23-29 25 11 11
    • OmniClassTitelFire Fighting Terminal Components
    • CSIUniFormatIICodeD4030
    • CSIUniFormatIITitleFire Protection Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit