Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel

    JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel

    Google-Übersetzung,
    Der Feuerwehrschlauch und der Feuerwehrschrank aus lackiertem Stahl von Crownline sind in 11 Türausführungen und mehreren Ausstattungsvarianten erhältlich. Entwickelt, um bis zu 125 Fuß Schlauchhaltereinheit, Feuerwehrventil oder Kombinationen aus Schlauchhalter und Feuerwehrventil, Schlauchhalter und Feuerlöscher aufzunehmen.
    Feuerlöscher separat erhältlich.
    Spezifikation
    • Door and Trim Construction:  Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth: 1 3/4" face trim on frame and 1/1/4" trim on doors with glass.
        Recessed - 3/8" flat trim or trimless.  
        Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
        Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request. 

      Tub:  Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      Fire-Rated FX2 Option Available:  Yes.  

      Door Styles:   See Styles on product page

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts:  See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves in non-rated models.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-HV-Crownline-S-6000-7000
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeValve and Hose Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • Klassifizierung10 44 13
    • Format2014TitelFire Protection Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit