Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel

    JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel

    Google-Übersetzung,
    Der Feuerwehr-Ventilschrank aus Stahl von Crownline mit langlebiger Pulverbeschichtung bietet 11 Türstile und verschiedene Verkleidungsstile. Zur Unterbringung von Feuerwehrventilen oder Kombinationen von Feuerwehrventilen mit Feuerlöscher.
    Spezifikation
    • Door and Trim Construction: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.
      Trim Style and Depth: 
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless. 
       Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.
       1 3/4" face trim on frame and 1/1/4" trim on doors with glass.
      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  
      Door Styles:  See style options on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass
      Knockouts: See submittal or catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-HV-Crownline-S-8000
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeValve and Hose Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Klassifizierung10 44 13
    • Format2014TitelFire Protection Cabinets
    • OmniClassNummer23-29 25 11 11
    • OmniClassTitelFire Fighting Terminal Components
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit