Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless

    JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless

    Google-Übersetzung,

    Der Crownline-Feuerwehrschlauch- und Feuerwehrventilschrank ist aus Edelstahl 304 mit 11 Türarten zur Aufnahme von Feuerwehrventilen oder Kombinationen aus Feuerwehrventilen und Feuerlöschern erhältlich.

    Spezifikation
    • Door and Trim Construction: #4 Brushed finish stainless steel.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth: Recessed - 3/8" flat trim or Trimless.  Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  Surface mount have a square edge or optional rolled edge upon request.  1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mounted with optional rolled edge have a galvanized back panel and stainless sides.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: 11 door styles, option viewable on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-HV-Crownline-SS-8000
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeValve and Hose Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit