Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ED-2002 Universal Flush Access Door
Acudor

ED-2002 Universal Flush Access Door

Google-Übersetzung,

Anwendung
Installation in Trockenbau, Putz, Mauerwerk, Fliesen oder jeder bündigen Oberfläche
Wirtschaftliche und attraktive Zugangstür für Wände und Decken

Produktmerkmale
Geformtes Türblatt
Verdecktes Scharnier
12" x 12" und kleinere Türen haben gebogene Laschen, um die Installation zu erleichtern


Spezifikation
  • ED-2002 Access Door Specifications: 
    Material: 18 gauge steel door and frame

    Door: Flush to frame with reinforced edges

    Mounting Frame: 1” wide outside flange with 1 7/16” deep mounting Frame: Knock over mounting tabs provided on 6x6, 8x8, 10x10 and 12x12

    Hinge: Concealed Hinge Pin

    Latch: Stainless steel slot screwdriver operated cam latch

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key

    Finish: 5 Stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel

Technische Spezifikation
  • Referenznummered-2002-universal-flush-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeFlush Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit