Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FWC-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Ceilings
Acudor

FWC-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Ceilings

Google-Übersetzung,

Anwendung

Für den Einbau in Trockenbaudecken, bei denen eine umgebungsgerechte Verkleidung des Türblattes erforderlich ist

Zur Verwendung in Brandschutzdecken, die geprüfte und zertifizierte Türen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten benötigen.

Produktmerkmale

  • Eingelassene, verstärkte, isolierte Tür mit 5/8-Zoll-Brandschutz-Trockenbauwand.
  • Das verdeckte Scharnier und die selbstzentrierende Vorrichtung sorgen für ein nahtloses Erscheinungsbild in der Decke
  • Selbstschließender und selbstverriegelnder Türmechanismus
  • Der perforierte Rahmen gewährleistet ein problemloses Auftragen der Spachtelmasse auf die Türkante
  • Verzinkter Stahl bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • Teststandards – CAN ULC S101-14, ASTM E119-16 und NFPA 251
Spezifikation
  • FWC-5015 Access Door Specifications:

    Door: Steel-22 Gauge recessed fitted with 5/8” thick drywall suitable to accept skim coat finish on site.

    Door Frame: Steel-22 Gauge press bent for strength and rigidity with pre-punched flanges for convenient mounting and accepting skim coat finish on site

    Hinge: Concealed

    Fire Rating (Ceilings): Meets 90 minutes Fire Resistance Rating in accordance with CAN ULC S101-14, ASTM E119-16 and NFPA 251

    Latch: Self-latching bolt, operated by flush key

    Finish: Satin coat steel

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfwc-5015-fire-rated-access-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeDrywall Recessed & Fire Rated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit